Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Dataliittimet
VS-08-SD - Protective cover
VS-08-SD
-
Protective cover
1689200
Protective cover, IP67, tall design
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Protective cover
Connection profile
RJ45
Dimensions
Width
33 mm
Height
20 mm
Length
73 mm
Material specifications
Color
gray
Material
Plastic
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
FPM
Seal material, O-ring
NBR
Housing material
PA
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1689200
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
ABNNDZ
Tuotekoodi
ABNNDZ
GTIN
4017918878016
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
4,32 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
3,793 g
Tullitariffinumero
39235090
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-nro: 119-47-1)
SCIP
b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,075 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet