Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Signaalikaapelit ja tehokaapelit
PROT-MINFS-PA - Sealing cap
PROT-MINFS-PA
-
Sealing cap
1410605
Sealing cap, 7/8", plastic, for sensor cables, for 7/8" plugs
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Protective cap
Thread type
7/8"
Dimensions
Dimensional drawing
Diameter
27 mm
Material specifications
Material
PA 6.6 GF
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
NBR
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1410605
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
AF1ZAX
Tuotekoodi
AF1ZAX
GTIN
4046356901208
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
7,85 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
7,85 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,145 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet