Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
VLC-RTM-P - License
VLC-RTM-P
-
License
5603720
VLC Runtime with parallel port key
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Programming
System properties
Intended use for the software
Engineering software for VLC controllers
Functionality
Basic functions
Programming with flowchart and RLL editors
Relay Ladder Logic Programming, IEC-61131-3-based, flow chart enhanced
Boolean and bit operations
Mathematical functions
String functions
Berkeley sockets via TCP/IP in realtime.
Integrated motion
Communication via OPC server, DDE server and Ethernet peer-to-peer
Broad I/O driver support
HMI features and options
System requirements
Operating equipment
Keyboard, mouse
Operating system
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
Processor
min. Pentium 4/Celeron 1 GHz
Hard disk memory
min. 100 Mbyte (For complete installation)
Main memory (RAM)
500 Mbyte
Interfaces
Parallel interface or USB port for license key
Languages supported
English
Optical drive
CD-ROM
Screen resolution
800 x 600 (1024 x 768)
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
5603720
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRACBC
Tuotekoodi
DRACBC
GTIN
4017918992330
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
453 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
453 g
Tullitariffinumero
85234910
Alkuperämaa
US
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600