Programming interface with contact inserts, 1 x USB A design
Tuotetiedot
Product type
Data front plate
Material Housing
Die-cast aluminum
Ambient conditions
Degree of protection
IP54
Ambient temperature (operation)
-35 °C ... 65 °C
Tuotenumero
1404522
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
AF7EEX
Tuotekoodi
AF7EEX
GTIN
4046356698627
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
202,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
202,9 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.