Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

TMP/CHARGER - Charger
0803670

Charging device for THERMOMARK PRIME rechargeable battery (TMP/ACCU), with reverse polarity protection and operating status display; operating voltage 10.8 V to 24 V

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Charging device for THERMOMARK PRIME
Enables the TMP/ACCU to be charged without a printer
The power supply of the charging device comes directly from an external power supply (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) or directly from a 12 V passenger vehicle cigarette lighter (input voltage 11 V to 14 V) with the cable supplied (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)