CSA
Hyväksyntätunnus: 158887IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-58817| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 17.5 A | |||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-102890| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | |
| Only rigid conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 2.5 | |