CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-58817Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17.5 A |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-102890Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | |
Only rigid conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 2.5 |