Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
IB IL SCN-12 - Inline connector
IB IL SCN-12
-
Inline connector
2726340
Connector, for digital 4 or 16-channel Inline terminals
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Plug
Connection data
Conductor cross-section, rigid
0.08 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.08 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
28 ... 16
Stripping length
8 mm
Dimensions
Width
12 mm
Height
136.2 mm
Depth
41 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2726340
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
DRI1Z1
Tuotekoodi
DRI1Z1
GTIN
4017918168179
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
22,13 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
22,13 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)