FL PF SEC 2TX
-
Patch panel
2832687
Patch field with 2 RJ45 CAT5e network connections including Layer1 security elements
Patch field with 2 RJ45 CAT5e network connections including Layer1 security elements
| Product type | Patch panel |
| Rated voltage (III/3) | 50 V |
| Rated surge voltage | ≥ 1 kV |
| Rated current | 1 A |
| Connection method | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Connection method | RJ45 CAT5e |
| No. of channels | 2 |
| Width | 38 mm |
| Height | 112 mm |
| Depth | 88 mm |
| Material Housing | Metal |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 55 °C (non-condensing) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 10 % ... 95 % (non-condensing) |
| Conformance with EMC directives | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B and IEC 60603–7 |
| Tuotenumero | 2832687 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | DNC331 |
| Tuotekoodi | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 129,3 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 124,3 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |