Patch cable, cable length: 3 m, number of positions: 8
Tuotetiedot
Product type
Data cable preassembled
Type
RJ45, IP20
Number of positions
8
Flammability rating according to UL 94
V0
Cable length
3 m
Wire diameter incl. insulation
1 mm
Tuotenumero
1405089
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
ABNABM
Tuotekoodi
ABNABM
GTIN
4046356735100
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
158 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
158 g
Tullitariffinumero
85444210
Alkuperämaa
CN
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.