FL CAT6 PATCH 20,0
-
Patch cable
2891576
Patch cable, Ethernet CAT6 (1 Gbps), 8-position, Plug straight RJ45 / IP20, on Plug straight RJ45, cable length: 20 m
Tuotetiedot
| Product type | Data cable preassembled |
| Product family | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Number of positions | 8 |
| Signal type/category | Ethernet CAT6, 1 Gbps |
| Nominal voltage UN | 48 V |
| Nominal current IN | 1.5 A |
| Transmission speed | 1 Gbps |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Outer sheath, material | LSFROH |
| Width | 13 mm |
| Height | 6.6 mm |
| Length | 40.05 mm |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight RJ45 / IP20 |
| Number of positions | 8 |
| Shielded | yes |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 750 |
| Degree of protection | IP20 |
| Connection 2 | |
| Type | Plug straight RJ45 |
| Cable length | 20 m |
| External cable diameter | 6.00 mm |
| Outer sheath, material | LSFROH |
| Single wire, number of litz wires | 8 |
| Single wire, material | Cu litz wire |
| Shielding | S/FTP |
| Halogen-free | according to IEC 60754-1 |
| Concentration of fumes | in accordance with IEC 61034 |
| Flame resistance | according to IEC 60332-3C |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -10 °C ... 60 °C |
| Flame resistance | according to IEC 60332-3C |
| Concentration of fumes | in accordance with IEC 61034 |
| Tuotenumero | 2891576 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | ABNABG |
| Tuotekoodi | ABNABG |
| GTIN | 4046356185028 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 779,3 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 714,1 g |
| Tullitariffinumero | 85444210 |
| Alkuperämaa | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
| EF3.1 Ilmastonmuutos | |
| CO2e kg | 14,483 kg CO2e |
Yhteensopivat tuotteet
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch cable 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch cable 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227593
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa