Partition plate, width: 2.5 mm, height: 55.3 mm, color: gray
Tuotetiedot
Product type
Partition plate
Width
2.5 mm
Height
55.3 mm
Color
gray
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Tuotenumero
0711894
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
BE4Z1X
Tuotekoodi
BE4Z1X
GTIN
4017918953911
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
5,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
5,06 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
NL
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.