Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
UM-SE - Lateral element
UM-SE
-
Lateral element
2955593
Side element, for closing both ends of the base element UM-BEFE
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Panel mounting base side part
Housing type
Press-drawn section housings
Housing type
Plug-in module DIN rail-mount base
Housing series
UM
Ventilation openings present
no
Material specifications
Color (Side element)
green (RAL 6021)
Material Lateral element
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
PCB data
Number of PCB holders
1
Mounting
Mounting type
Latching
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2955593
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
ACHDDA
Tuotekoodi
ACHDDA
GTIN
4017918085568
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
3,2 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
3,08 g
Tullitariffinumero
85369010
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Hyväksynnät
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,236 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet