Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
NBC-M12MS/30,0-94D/R4AC - Network cable
NBC-M12MS/30,0-94D/R4AC
-
Network cable
1110681
Network cable
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Data cable preassembled
Electrical properties
Nominal voltage U
N
30 V AC
30 V DC
Nominal current I
N
1 A
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
IP20
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1110681
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
25 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
AF1CMI
Tuotekoodi
AF1CMI
GTIN
4063151028459
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1 499,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1 499,3 g
Tullitariffinumero
85444290
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
15,989 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet