Mounting set, for DSUB gender changer contact inserts
Tuotetiedot
Product type
Data front plate
Dimensional drawing
Length
16 mm
Tuotenumero
1656961
Pakkausyksikkö
20 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
20 Kappaletta
Tuoteavain
AF7EZX
Tuotekoodi
AF7EZX
GTIN
4046356073899
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,165 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,439 g
Tullitariffinumero
74153300
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.A*30.B.01102
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.