Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kaapeleiden ohjaus ja kaapeleiden suojaus
WP-BASE HF 29 - Hose clamp
WP-BASE HF 29
-
Hose clamp
3240971
Hose clamp, material: Steel, galvanized, color: black/silver
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Mounting material
Dimensions
Diameter
29 mm
Hole diameter
6.5 mm
Material specifications
Material
Steel, galvanized
Components
halogen-free
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 120 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3240971
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DSA
Tuotekoodi
AF7DSA
GTIN
4046356710893
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
20,196 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
19,209 g
Tullitariffinumero
39174000
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-15.0
27430315
ECLASS-13.0
27430315
ETIM
ETIM 10.0
EC000799
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,348 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet