Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Kaapeleiden ohjaus ja kaapeleiden suojaus
WP-BASE HF 13 - Hose clamp
WP-BASE HF 13
-
Hose clamp
3240966
Hose clamp, material: Steel, galvanized, color: black/silver
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Mounting material
Dimensions
Diameter
13 mm
Hole diameter
4.5 mm
Material specifications
Material
Steel, galvanized
Components
halogen-free
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 120 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3240966
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DSA
Tuotekoodi
AF7DSA
GTIN
4046356710749
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
6,43 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
6,43 g
Tullitariffinumero
39174000
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-15.0
27430315
ECLASS-13.0
27430315
ETIM
ETIM 10.0
EC000799
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,269 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet