Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kenttäkotelot
UCS-yleiskotelot
UCS SF 3,5X40 - Screw set
UCS SF 3,5X40
-
Screw set
2203403
Screw set for creating a UCS housing of height 67 mm
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Assembly note
Please observe the application note in the download area.
Recommendation
Further information and detailed dimensions are available in the download area.
Product properties
Product type
Mounting material
Housing type
Universal housings
Housing series
UCS
Ventilation openings present
no
Material specifications
Material
Steel (galvanized)
Surface characteristics
galvanized
galvanized
Mounting
Tightening torque
1.2 Nm ... 1.4 Nm
Packaging specifications
Type of packaging
PE bag
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2203403
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
ACFCAA
Tuotekoodi
ACFCAA
GTIN
4055626427850
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
9,8 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
7,84 g
Tullitariffinumero
73181552
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)