Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
TUBE ADAPTER - Mounting material
TUBE ADAPTER
-
Mounting material
1280671
Boom adapter for FPM/PPC 17.3 and 23.8 AIO69k
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Mounting material
Material specifications
Material
Stainless steel
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP69K
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1280671
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
DRBBAD
Tuotekoodi
DRBBAD
GTIN
4063151478636
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,3 g
Tullitariffinumero
73269098
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
19200292
ECLASS-15.0
19200292
ETIM
ETIM 9.0
EC010836
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43212000