Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
PTPOWER-IL - Mounting material
PTPOWER-IL
-
Mounting material
1180891
Operating decal for the PTPOWER
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Documentation
Dimensions
Width
101 mm
Height
110 mm
Depth
110 mm
Material specifications
Color
yellow (RAL 1018)
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1180891
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE2ZWX
Tuotekoodi
BE2ZWX
GTIN
4063151216863
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,27 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,27 g
Tullitariffinumero
49119900
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)