Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
PLD T/1AC/MNT - Holder
PLD T/1AC/MNT
-
Holder
2402993
Holder for PLD T LED light. Set consists of 2 holders
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Mounting material
Application
Wind turbine generators
Material specifications
Color
gray
Material
Metal
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2402993
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRL24Z
Tuotekoodi
DRL24Z
GTIN
4055626244082
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
146,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
146,9 g
Tullitariffinumero
94059900
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111541
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)