Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
HS 35 A - Adapter sleeve
HS 35 A
-
Adapter sleeve
0913171
Adapter sleeve, nominal current: 35 A, color: black
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Mounting material
Connection data
Nominal current
35 A
Material specifications
Color
black
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0913171
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z4X
Tuotekoodi
BE1Z4X
GTIN
4017918008277
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,798 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,798 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)