Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kuorintatyökalu
WIREFOX-D CX-4/SB - Spare knife
WIREFOX-D CX-4/SB
-
Spare knife
1212306
Spare knife for WIREFOX-D CX-4, strip-off dimension 6.8 mm
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Knife
Dimensions
Width
18 mm
Length
35.5 mm
Material specifications
Color
black
Cable/line
External cable diameter
2.5 mm ... 7.6 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1212306
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH312Y
Tuotekoodi
BH312Y
GTIN
4046356455404
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
12,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
12,6 g
Tullitariffinumero
82032000
Alkuperämaa
SE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)