Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kuorintatyökalu
QUICK WIREFOX 18 EM - Spare knife
QUICK WIREFOX 18 EM
-
Spare knife
1207378
Spare knife, for QUICK WIREFOX 18
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Knife
Dimensions
Width
20 mm
Length
41 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1207378
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH312Z
Tuotekoodi
BH312Z
GTIN
4017918194123
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
15,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
15,9 g
Tullitariffinumero
82032000
Alkuperämaa
GB
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
4,08 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet