Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Profiili- ja kiskoleikkurit
PPS CD BLADE - Spare knife
PPS CD BLADE
-
Spare knife
1207572
Spare knife for cable duct cutter
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Knife
Dimensions
Width
68 mm
Blade width
125 mm
Length
225 mm
Material specifications
Color
silver
Cable/line
External cable diameter
0.00 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1207572
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH311Y
Tuotekoodi
BH311Y
GTIN
4017918895211
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
359,5 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
352,4 g
Tullitariffinumero
82073090
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
29,006 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet