IBS RT 24 DIO 16/16-T - I/O module
2753601

INTERBUS-RT digital input/output module, 16 inputs, 24 V DC, 1-conductor connection method and 16 outputs, 24 V DC, 500 mA, 2-conductor connection technology, IP20 degree of protection, without connector set

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet