Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IBS RT 24 AIO 4/2-T - I/O module
2753009

INTERBUS-RT analog input/output module, 4 inputs, 24 V DC, 2- or 3-conductor connection technology, 2 outputs, 24 V DC, 2-conductor connection technology, IP20 degree of protection, without connector set

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet