ASI IO PL DIO 8/4/4 - Distributed I/O device
2741079

AS-i digital input/output module, single server, 4 digital inputs, 24 V DC, 3-conductor connection technology, 4 digital outputs, 24 V DC, 2 A, 2-conductor connection technology, IP67 degree of protection

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet