UM-EC28-L
-
Termination board
2956712
Termination board, connection 1: Screw connection, connection 2: ELCO connector 1x 28-position (Pin strip, Type 8027, left)
Tuotetiedot
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 28 |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Max. permissible operating voltage | 250 V AC/DC |
| Max. permissible current | 3 A (per path) |
| Max. permissible total current | 84 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 260 V |
| Rated surge voltage | 2.5 kV |
| Field level | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Controller level | |
| Connection method | ELCO connector |
| Type | 8027 series |
| Coding | 1-1 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 28 |
| Note | Pin strip, Type 8027, left |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 110.1 mm |
| Height | 111.8 mm |
| Depth | 55.85 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | Polyamide PA non-reinforced |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | Basic insulation is maintained against adjacent modules (in the DIN rail direction). |
| Notes on operation | Ensure that the supply voltage of the device has a common reference potential. |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Tuotenumero | 2956712 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | DK2186 |
| Tuotekoodi | DK2186 |
| GTIN | 4017918085933 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 306,6 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 306,6 g |
| Tullitariffinumero | 85369010 |
| Alkuperämaa | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa