For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Tuotenumero
2288053
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
DK218A
Tuotekoodi
DK218A
GTIN
4017918056759
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
252,28 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
224,448 g
Tullitariffinumero
85369010
Alkuperämaa
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.