Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
EBL 10- 5 OG - Insertion bridge
EBL 10- 5 OG
-
Insertion bridge
0710879
Insertion bridge, 10-pos., divisible, fully insulated
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
10
Pitch
5.2 mm
Dimensions
Pitch
5.2 mm
Material specifications
Color
orange (RAL 2003)
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0710879
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
BE1Z2X
Tuotekoodi
BE1Z2X
GTIN
4017918479305
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
4,04 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
4,04 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)