Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
EB 3-35 - Insertion bridge
EB 3-35
-
Insertion bridge
0208145
Insertion bridge, 3-pos., fully insulated
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
3
Pitch
35 mm
Dimensions
Pitch
35 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
Copper
Insulating material
PA
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0208145
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z2X
Tuotekoodi
BE1Z2X
GTIN
4017918098452
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
88,87 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
88,87 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)