Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
EB 2-20 - Insertion bridge
EB 2-20
-
Insertion bridge
0206150
Insertion bridge, 2-pos., fully insulated
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
2
Pitch
20 mm
Dimensions
Pitch
20 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
Copper
Insulating material
PVC
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0206150
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z2X
Tuotekoodi
BE1Z2X
GTIN
4017918098315
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
9,058 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
9,01 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)