BL2 PPC 9100
-
Panel PC
1105783
IP66-rated, fanless industrial panel PC (PPC) with projected capacitive (PCAP) touch screen and powerful Intel® Core™ i7-6600U processor with 8 GB of RAM and M.2 mass storage
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
| Note on application | |
| Note on application | Only for industrial use |
| Product type | Panel PC |
| Computer data | |
| Processor | Intel® Core™ i7-6600U |
| Operating system | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| RAM | 8 GB DDR3 |
| Data storage system | M.2 SSD |
| Cooling | passive |
| Display | |
| Display type | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Display formats | 16:9 |
| Touch technology | projective-capacitive (PCAP) |
| Display lighting type | LED |
| Brightness | Dependent on configuration |
| MTBF | 50000 h |
| User software | without user software |
| Visu+ |
| Service life of battery | 5 years (typical) |
| Supply | |
| Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
| Real-time clock | |
| Realtime clock | Yes (battery-backed) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitor output | 2x DisplayPort |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Note on dimensions | Dimensions listed in user manual |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 (front), IP20 (back) |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Permissible humidity (operation) | 10 % ... 90 % (non-condensing) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 10 % ... 90 % (non-condensing) |
| Shock | 20g, 11 ms in accordance with IEC 60068-2-27 |
| Vibration (operation) | 2grms at sine, 5~500 Hz, 1 h/axis (panel mounting; SSD operating) according to EN 60068-2-6 0.5grms at sine, 5~500 Hz, 1 h/axis (panel mounting; HDD operating) according to EN 60068-2-6 |
| Mounting type | Front mounting |
| Tuotenumero | 1105783 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | DRBABB |
| Tuotekoodi | DRBABB |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 450 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 9 999 g |
| Tullitariffinumero | 84714100 |
| Alkuperämaa | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nro: 872-50-4) |
| Lead (CAS-nro: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nro: 71868-10-5) | |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Memory 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Memory 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Memory 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Memory 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memory 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Memory 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualization software 1310994
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa