Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
FUSE SB 2,5A - Replacement fuse
FUSE SB 2,5A
-
Replacement fuse
1209062
Security, idle, 2.5 A
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Fuse
Electrical properties
Rated voltage
250 V
Fuse
2.5 A slow-blow (T)
Dimensions
Dimensions
5 x 20 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1209062
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH323Y
Tuotekoodi
BH323Y
GTIN
4046356148078
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
7,1 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
5,1 g
Tullitariffinumero
85361010
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,431 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet