Viimeksi haettu
Kirjaudu sisään
0
Ei tuotteita vertailussa
Tuotteet
Tuotenäkymä
Etsi jakelija
Uutuuksia
Laiteliitäntätekniikan tuotenavigaattori
Teknologiat
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Konfiguraattorit
Näytepalvelu
Tuotteen vaatimustenmukaisuus
Cross Reference Search
Automate
Automaatio-ohjelmisto
Edge computing
HMI:t ja teollisuus-PC:t
PLC (ohjaukset) ja I/O
PLCnext Technology
Rakennusautomaatio
Teollisuuden tiedonsiirto
Älykkäät palvelut
Connect
Board-to-board-pistoliittimet
Elektroniikkakotelot
Jakajat, adapterit ja kaapelijatkokset
Kaapelit ja johtimet
Koestuspistokejärjestelmä
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Pistoliittimet
Potentiaalinjakoliittimet ja kojeliittimet
Riviliittimet järjestelmällä – säästää aikaa ja rahaa
Mark, assemble, and install
Automaattityökalut
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Käsityökalut
Liitinkotelot ja suojakotelot
Merkintämateriaali
Ohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
Puristusliittimet
Pääteholkit
Teollisuusvalaistus ja merkinantotekniikka
Tulostimet
Työpisteratkaisut
Supply, charge, and protect
DC/DC-muuntimet ja DC/AC-invertterit
Häiriösuodattimet
Keskeytymätön UPS-teholähde
Redundanssimoduulit
Suojareleet verkon suojaukseen
Sähköisen liikenteen lataustekniikka
Teholähteet
Ylijännitesuojaus
Ylivirtasuojat
Switch, Measure and Monitor
Energianseuranta
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
Kontaktori ja tehorele
Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet
Prosessinäytöt ja kenttälaitteet
Releet ja solid-state-releet
Signaalien I/O-ristikytkentä
Turvareleet ja anturit
Toimialat & sovellukset
Yleiskatsaus
Sovellusesimerkkejä käytännöstä
Sektorikytkentä
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
Toiminnallinen turvallisuus
Videovalvonta
Yritys
Yleiskatsaus
Phoenix Contact Suomessa
Phoenix Contact -konserni
Ura
Yrityskulttuurimme ja asenteemme
All Electric Society
Vaatimustenmukaisuus
Kestävyys
Phoenix Contactin historia
Toimittajat
Tapahtumat & artikkelit
Yleiskatsaus
Tapahtumat
Artikkelit
Palvelut & Tuki
Yleiskatsaus
Luettelot ja esitteet
Ota yhteyttä
PLCnext Community
Yleistä
Usein kysytyt kysymykset
Tietoa laitevalmistajille
Apua suunnitteluun
Suunnittelutiedot
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Piirikorttikomponenttien tekniset tiedot
Konfiguraattorit
Digitaalinen liiketoiminta
Online-palvelut
Tietojen toimittaminen
Näytepalvelu
Palvelut ja tuki
Merkintäratkaisut
Product Security Incident Response Team
Palautukset ja reklamaatiot
Minun Phoenix Contact -palvelu
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy
Rekisteröitymisen edut
Ostoskori
Tilaukseni
Tarjoukseni ja sopimukseni
Omat tuoteluetteloni
Oma tuotevertailu
Etusivu
Tuotteet
PRT-CD-AD1 - Flush-type base
PRT-CD-AD1
-
Flush-type base
2749673
Flush-type socket base for equipment protection plug PRT-S...
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Flush-type base
Product family
PRINTRAB
Type
Fitted box module
Surge protection fault message
Remote indication contact
IEC test classification
III
T3
EN type
T3
Electrical properties
Indicator/remote signaling
Connection name
Remote fault indicator contact
Maximum operating voltage U
max.
AC
250 V
Max. operating current I
max
3 A (60 °C)
Connection data
Connection method
Screw terminal blocks
Screw thread
M3
Tightening torque, min
0.8 Nm
Conductor cross-section flexible min.
0.2 mm²
Conductor cross-section flexible max.
2.5 mm²
Conductor cross-section, rigid min.
0.2 mm²
Conductor cross-section, rigid max.
4 mm²
Dimensions
Dimensional drawing
Width
71 mm
Height
47.5 mm
Depth
40 mm
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Housing material
PA
Mechanical properties
Mechanical data
Open side panel
Yes
Protective circuit
Nominal frequency f
N
50 Hz
60 Hz
Maximum continuous operating voltage U
C
260 V AC
Maximum continuous operating voltage U
C
(L-N)
260 V AC
Maximum continuous operating voltage U
C
(L/N) - PE
260 V AC
Nominal current I
N
16 A (≤ 45°C)
Max. required back-up fuse
16 A (gL)
Short-circuit current rating I
P
with max. backup fuse (r.m.s.)
1.5 kA
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP40
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 75 °C
Standards and regulations
Standards
Standards/regulations
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
EN 61643-11/A11
Air clearances and creepage distances
Standards/regulations
IEC 60664-1 / IEC 61643-1
Standards/specifications
IEC 61643-1
Note
2005
Standards/specifications
DIN EN 61643-11
Note
2002
Standards/specifications
DIN EN 61643-11/A11
Note
2007
Mounting
Mounting type
UP/channel installation
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2749673
Pakkausyksikkö
25 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
25 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
CL1471
Tuotekoodi
CL1471
GTIN
4017918125479
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
58,824 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
37,384 g
Tullitariffinumero
85363010
Alkuperämaa
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
AR-J/ST550 WH
-
Cover frame
2830359
ZP-J/TAE/ST550 WH
-
Central plate
2830362
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet