EMC nut, for threads M50 x 1.5, color: silver-colored
Tuotetiedot
Product type
Flat nut
Thread type
M50
Dimensional drawing
Length
6.5 mm
Diameter Connecting thread
50 mm
Connecting thread diameter
50 mm
Wrench size, counter nut
60 mm
Hexagon angular dimension
65 mm
Thread type connection side
M50 x 1.5
Thread pitch
1.5 mm
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Assembly note
for EMC cable glands, for removing a non-conductive surface coating
Tuotenumero
1411273
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4046356924047
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
54,8 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
52,003 g
Tullitariffinumero
74153300
Alkuperämaa
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.