Counter nut, for threads Pg7, color: silver-colored
Tuotetiedot
Product type
Flat nut
Thread type
Pg7
Dimensional drawing
Length
2.8 mm
Diameter Connecting thread
12.5 mm
Connecting thread diameter
12.5 mm
Wrench size, counter nut
15 mm
Hexagon angular dimension
16.5 mm
Thread type connection side
Pg7
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Tuotenumero
1411255
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4046356923880
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,768 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,768 g
Tullitariffinumero
74153300
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.