Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Kaapeleiden läpivientijärjestelmä ja holkkitiivisteet
A-INL-PG48-P-BK - Counter nut
A-INL-PG48-P-BK
-
Counter nut
1424567
Counter nut, connecting thread: Pg48, color: jet black
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Flat nut
Dimensions
Dimensional drawing
Length
8 mm
Diameter Connecting thread
59.3 mm
Connecting thread diameter
59.3 mm
Wrench size, counter nut
70 mm
Hexagon angular dimension
78 mm
Thread type connection side
Pg48
Material specifications
Material
PA 6.6 GF
Flammability rating according to UL 94
V2
Cable/line
Halogen-free
yes
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1424567
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4055626374710
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
14,78 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
14,78 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
TR
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,13 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet