Counter nut, for threads Pg29, color: silver-colored
Tuotetiedot
Product type
Flat nut
Thread type
Pg29
Dimensional drawing
Length
4 mm
Diameter Connecting thread
37 mm
Connecting thread diameter
37 mm
Wrench size, counter nut
41 mm
Hexagon angular dimension
45 mm
Thread type connection side
Pg29
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Tuotenumero
1411263
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4046356923941
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
13,4 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
12,283 g
Tullitariffinumero
74153300
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.