Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
BF-PC 4 SO - Mounting flange
BF-PC 4 SO
-
Mounting flange
1918748
Flange, color: green, product range: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Flange
Product family
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Insulating material
PA
Insulating material group
I
CTI according to IEC 60112
600
Flammability rating according to UL 94
V0
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1918748
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
AAHZBA
Tuotekoodi
AAHZBA
GTIN
4017918607227
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,853 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,577 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-15.0
27460405
ECLASS-13.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,02 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet