Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
BF-PC 4 GY - Mounting flange
BF-PC 4 GY
-
Mounting flange
1835973
Flange, color: gray, product range: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Flange
Product family
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Material specifications
Color (Housing)
gray (RAL 7042)
Insulating material
PA
Insulating material group
I
CTI according to IEC 60112
600
Flammability rating according to UL 94
V0
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1835973
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
AAHZBA
Tuotekoodi
AAHZBA
GTIN
4017918234775
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,46 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,184 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,019 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet