Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
AI 0,25- 8 YE - Ferrule
AI 0,25- 8 YE
-
Ferrule
3200852
Ferrule, color: yellow
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Connection data
Stripping length
10 mm
Cross section AWG
24 ... 24 (converted acc. to IEC)
Conductor cross-section flexible
0.25 mm² ... 0.25 mm²
Dimensions
Sleeve length
8 mm
Maximum stripping length
10 mm
Ferrule diameter
0.8 mm
Sleeve wall thickness
0.25 mm
Insulating collar thickness
0.25 mm
Inner dimensions of the insulating collar
2 mm
Material specifications
Color
yellow (RAL 1018)
Material
CU-DHP
Coating
galvanically tin-plated
Components
free from silicone and halogen
Mechanical properties
Technical data
Sleeve length
8 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Permanent temperature
105 °C (-40 °C no load / 0 °C dynamic load)
Short-term temperature
120 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3200852
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
05
Tuotekoodi
BH3411
GTIN
4017918094409
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
90 MGM
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
80 MGM
Alkuperämaa
DE