Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
RAD-OUT-8D-REL - Extension module
RAD-OUT-8D-REL
-
Extension module
2867157
Digital extension module with 8 digital outputs
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Extension module
Electrical properties
Maximum power dissipation for nominal condition
1.8 W
Brake to be connected
Connection method
Screw connection
Supply
Supply voltage range
9 V DC ... 30 V DC (via bus foot)
Typical current consumption
100 mA
Max. current consumption
160 mA
Input data
Input frequency
max. 1 Hz
Output data
Digital
Output name
Relay output
Number of outputs
8
Maximum switching voltage
30 V AC/DC (EC Declaration of Conformity)
30 V DC (in acc. with UL)
250 V AC (in acc. with UL)
Limiting continuous current
0.5 A (EC Declaration of Conformity)
2 A (in acc. with UL)
Analog
Load/output load current output
at U
B
= 24 V, R
B
= [U
B
-10 V] / 20 mA
Connection data
Connection method
Screw connection
Stripping length
8 mm
Conductor cross-section flexible
0.2 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross-section rigid
0.2 mm² ... 4 mm²
Cross section AWG
24 ... 14
Screw thread
M3
Dimensions
Width
22.5 mm
Height
99 mm
Depth
114.5 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material (Housing)
Polyamide
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Approvals
CE
Certificate
CE-compliant
UL, USA/Canada
Identification
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Mounting
Assembly note
on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715
Mounting position
any
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2867157
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DNC654
Tuotekoodi
DNC654
GTIN
4017918929657
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
201,8 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
195,4 g
Tullitariffinumero
85371098
Alkuperämaa
CA
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)