Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
RAD-IN-8D - Extension module
RAD-IN-8D
-
Extension module
2867144
Digital extension module with 8 digital inputs
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Extension module
Electrical properties
Maximum power dissipation for nominal condition
0.72 W
Brake to be connected
Connection method
Screw connection
Supply
Supply voltage range
9 V DC ... 30 V DC (via bus foot)
Typical current consumption
25 mA
Max. current consumption
30 mA
Input data
Digital
Input voltage range
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Switching threshold "0" signal, voltage
max. 1.5 V DC
Switching threshold "1" signal voltage
min. 5 V DC
Digital
Description of the input
Voltage input
Number of inputs
8
Voltage input signal
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Input frequency
max. 1 Hz
Output data
Analog
Load/output load current output
at U
B
= 24 V, R
B
= [U
B
-10 V] / 20 mA
Connection data
Connection method
Screw connection
Stripping length
8 mm
Conductor cross-section flexible
0.2 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross-section rigid
0.2 mm² ... 4 mm²
Cross section AWG
24 ... 14
Screw thread
M3
Dimensions
Width
22.5 mm
Height
99 mm
Depth
114.5 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material (Housing)
Polyamide
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Approvals
CE
Certificate
CE-compliant
UL, USA/Canada
Identification
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Mounting
Assembly note
on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715
Mounting position
any
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2867144
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DNC654
Tuotekoodi
DNC654
GTIN
4017918929640
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
163,4 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
163,4 g
Tullitariffinumero
85177900
Alkuperämaa
CA
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)