RAD-AI4-U-IFS - I/O extension module
2702290

Radioline - I/O extension module, 4 analog voltage inputs (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot










Edut

Easy module replacement even during operation (hot swap)
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Channel-to-channel electrical isolation
Easy startup via thumbwheel