Viimeksi haettu
Kirjaudu sisään
0
Ei tuotteita vertailussa
Tuotteet
Tuotenäkymä
Etsi jakelija
Uutuuksia
Laiteliitäntätekniikan tuotenavigaattori
Teknologiat
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Konfiguraattorit
Näytepalvelu
Tuotteen vaatimustenmukaisuus
Cross Reference Search
Automate
Automaatio-ohjelmisto
Edge computing
HMI:t ja teollisuus-PC:t
PLC (ohjaukset) ja I/O
PLCnext Technology
Rakennusautomaatio
Teollisuuden tiedonsiirto
Älykkäät palvelut
Connect
Board-to-board-pistoliittimet
Elektroniikkakotelot
Jakajat, adapterit ja kaapelijatkokset
Kaapelit ja johtimet
Koestuspistokejärjestelmä
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Pistoliittimet
Potentiaalinjakoliittimet ja kojeliittimet
Riviliittimet järjestelmällä – säästää aikaa ja rahaa
Mark, assemble, and install
Automaattityökalut
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Käsityökalut
Liitinkotelot ja suojakotelot
Merkintämateriaali
Ohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
Puristusliittimet
Pääteholkit
Teollisuusvalaistus ja merkinantotekniikka
Tulostimet
Työpisteratkaisut
Supply, charge, and protect
DC/DC-muuntimet ja DC/AC-invertterit
Häiriösuodattimet
Keskeytymätön UPS-teholähde
Redundanssimoduulit
Suojareleet verkon suojaukseen
Sähköisen liikenteen lataustekniikka
Teholähteet
Ylijännitesuojaus
Ylivirtasuojat
Switch, Measure and Monitor
Energianseuranta
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
Kontaktori ja tehorele
Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet
Prosessinäytöt ja kenttälaitteet
Releet ja solid-state-releet
Signaalien I/O-ristikytkentä
Turvareleet ja anturit
Toimialat & sovellukset
Yleiskatsaus
Sovellusesimerkkejä käytännöstä
Sektorikytkentä
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
Toiminnallinen turvallisuus
Videovalvonta
Yritys
Yleiskatsaus
Phoenix Contact Suomessa
Phoenix Contact -konserni
Ura
Yrityskulttuurimme ja asenteemme
All Electric Society
Vaatimustenmukaisuus
Kestävyys
Phoenix Contactin historia
Toimittajat
Tapahtumat & artikkelit
Yleiskatsaus
Tapahtumat
Artikkelit
Palvelut & Tuki
Yleiskatsaus
Luettelot ja esitteet
Ota yhteyttä
PLCnext Community
Yleistä
Usein kysytyt kysymykset
Tietoa laitevalmistajille
Apua suunnitteluun
Suunnittelutiedot
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Piirikorttikomponenttien tekniset tiedot
Konfiguraattorit
Digitaalinen liiketoiminta
E-Business
Näytepalvelu
Palvelut ja tuki
Merkintäratkaisut
Product Security Incident Response Team
Palautukset ja reklamaatiot
Minun Phoenix Contact -palvelu
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy
Rekisteröitymisen edut
Ostoskori
Tilaukseni
Tarjoukseni ja sopimukseni
Omat tuoteluetteloni
Oma tuotevertailu
Etusivu
Tuotteet
FL MXT/M - Extension module
FL MXT/M
-
Extension module
2832535
Expansion, 8 Ethernet ports, with GL rating
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Extension module
Type
modular
System properties
Functionality
Basic functions
Extension module for Modular Managed Switch
Electrical properties
Transmission medium
Copper
FO
Supply
Typical current consumption
via head station
Interfaces
Ethernet
Connection method
8 ports via FL IF (interface) modules
Transmission speed
10/100 Mbps
Transmission physics
Copper
Ethernet FO
Connection method
Via interface modules
Transmission speed
100 Mbps (full duplex)
Transmission physics
multi-mode fiberglass
Transmission length
up to 10000 m (depending on the fiber used)
Signaling
Status display
LEDs for media modules
Dimensions
Dimensional drawing
Width
127 mm
Height
95 mm
Depth
115 mm
Material specifications
Color
green
Housing material
PA 6.6
Mechanical tests
Shock in accordance with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
: Operation: 25g, 11 ms duration, semi-sinusoidal shock impulse
: Storage/Transport: 50g, 11 ms duration, semi-sinusoidal shock impulse
Vibration resistance in accordance with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
: Operation: 5g, 150 Hz, criterion A
Free fall in accordance with IEC 60068-2-32
: 1 m
Vibration resistance in accordance with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
: Storage/transport: 5g, 150 Hz, criterion C
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
0 °C ... 55 °C (non-condensing)
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)
10 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)
10 % ... 95 % (non-condensing)
Vibration (operation)
in acc. with IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
EMC data
Electromagnetic compatibility
Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Conformance with EMC directives
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterion B
IEC 61000-4-3 (immunity to radiated interference) Criterion A
IEC 61000-4-4 (burst) Criterion A
IEC 61000-4-5 (surge) Criterion A
IEC 61000-4-6 (immunity to conducted interference) Criterion A
EN 55022 (emitted interference) Class A
Noise immunity
EN 61000-6-2:2005
Noise emission
Standards/regulations
EN 61000-6-3/-4
Standards and regulations
Free from substances that could impair the application of coating
In acc. with VW specification
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2832535
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuotekoodi
DNN123
GTIN
4046356044066
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
666,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
624,04 g
Alkuperämaa
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
FL IF MEM 2TX-D
-
Memory modul
2832483
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet