Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
DS-ST 4/P - Cover segment
DS-ST 4/P
-
Cover segment
3043750
Cover segment, depth: 36.5 mm, height: 72 mm, color: gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
End cover
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Static insulating material application in cold
-60 °C
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162)
passed
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662)
passed
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C)
passed
Dimensions
Height
72 mm
Depth
36.5 mm
Min. material thickness
1 mm
Notes
General
A cover segment should be used if terminal blocks with a higher number of terminal points cannot be covered by the contour of another terminal block.
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3043750
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
BE2Z1X
Tuotekoodi
BE2Z1X
GTIN
4017918975340
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,15 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,15 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)