Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
D-UK 3-RETURN - End cover
D-UK 3-RETURN
-
End cover
3002539
End cover, width: 1.5 mm, height: 58.5 mm, color: gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
End cover
Material specifications
Color
gray
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Dimensions
Width
1.5 mm
Height
58.5 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
3002539
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z1X
Tuotekoodi
BE1Z1X
GTIN
4017918090302
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,45 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,45 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)