Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
D-UGSK - End cover
D-UGSK
-
End cover
0304023
End cover, depth: 41.5 mm, width: 2.2 mm, height: 61 mm, color: gray
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
End cover
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)
20 % ... 90 %
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Flammability rating according to UL 94
V2
Static insulating material application in cold
-40 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
125 °C
Dimensions
Width
2.2 mm
Height
61 mm
Depth
41.5 mm
Depth on NS 35/7,5
53.5 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0304023
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z1X
Tuotekoodi
BE1Z1X
GTIN
4017918000530
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
5,94 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
5,38 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,031 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet